Pubblica i tuoi prodotti
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles

    Cycle shelter YPSILON is the double-sided version of KAPPA. Just like KAPPA, it´s main function is protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. It is often combined with the bicycle rack DELTA. However, the bollards BETA and OMEGA is also popular choices with YPSILON.
    Voce di capitolato
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoYPSILON-cycle-shelter-10100
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaCycle shelter YPSILON
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2300
    • Larghezza (mm)10100
    • Profondità (mm)4050
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1032
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 13
    • Titolo OmniClassBicycle Shelters
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Norvegia
    Regno Unito
    Svezia