Pubblica i tuoi prodotti
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFR

    Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

    The staggered rack arrangement helps reduce interference between handlebars and baskets.

    The rack offset can be adjusted between 400 and 450 mm to accommodate different bicycle types.

    Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

    Designed to accommodate bicycles weighing up to 40 kg.

    Voce di capitolato
    • ■SR-AFR

      Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 40 kg

      Wheel Size: 12–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1900 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Maximum Bicycle Height: 1100 mm

      Rack Pitch: 300 mm

      Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocycle-rack-aluminum-sliding-sr-afr
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit