Pubblica i tuoi prodotti
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Upper-tier cycle rack designed to make efficient use of the space above sliding cycle racks.

The two-tier design increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides flexible installation in bicycle parking areas.

Available in high and low configurations for efficient bicycle storage layouts.

Voce di capitolato
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Famiglia di prodottoBicycle parking
  • Gruppo di famigliaBicycle racks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit