Pubblica i tuoi prodotti
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 is a heavy-duty steel hanger rail system designed for smooth and quiet operation of heavier sliding doors.

    With a maximum door weight capacity of 400 kg when using two double-wheel hangers per door, the system is suitable for heavy-duty sliding door applications.

    Resin-coated rollers with bearings, a specially designed rail profile, and flexible roller axles help reduce operating force and noise while supporting smooth movement.

    The series offers straight and curved rails, together with compatible rollers, brackets, guide components, and door stops.

    Voce di capitolato
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • Famiglia di prodottoHanger Rail Systems
    • Gruppo di famigliaSteel Hanger Rails
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit