Pubblica i tuoi prodotti
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    SLIDEX HCS-120 is a slope-type self-closing sliding door system designed for doors weighing 80–120 kg.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used for heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Voce di capitolato
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoslidex-slope-type-hcs-120
    • Famiglia di prodottoSLIDEX
    • Gruppo di famigliaSLOPE TYPE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)2830
    • Profondità (mm)138
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)7.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit