Pubblica i tuoi prodotti
HYDRA LD P6
HYDRA LD P6
HYDRA LD P6
HYDRA LD P6
    Daisalux

    HYDRA LD P6

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. It has an LED light source that can be turned on/off as desired with an independent input (LUM input).

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Voce di capitolato
    • Format: Hydra Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: LGPLED Protection rating: IP42 IK04 Mains lamp: LGPLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 250 Luminous flux connected to mains (lm): 250
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHYDRA_LD_P6
    • Famiglia di prodottoHydra
    • Gruppo di famigliaSignalling luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)320
    • Larghezza (mm)111
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117