Pubblica i tuoi prodotti
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body of painted aluminium with polycarbonate opal or transparent diffuser. Suitable for wall mounting. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L30 (ESP)

    Voce di capitolato
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP40 IK 04, IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLENS_ESP_L_IN
    • Famiglia di prodottoLens
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117