Pubblica i tuoi prodotti
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

DANOFELT PY 300 is a non-woven bonded by needle punching geotextile of 300 (+10%;-15%) g/m², composed of polyester short fibre. It has the CE trademark. It is used for waterproofing protection of roofs, underground constructions and for land separation and filtration.
Voce di capitolato
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodanofelt_py_300
  • Famiglia di prodottoGeotextile
  • Gruppo di famigliaPolyester
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1450
  • Larghezza (mm)52000
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_15_57_35
  • Descrizione Uniclass 2015Geotextiles
  • Codice CSI MasterFormat 201431 32 19.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Geotextile Layer Separation
  • Numero OmniClass23-11 15 11 11
  • Titolo OmniClassSheeting Geotextiles
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING