Pubblica i tuoi prodotti
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

LIFT PIT
- Waterproofing: Bicomponent flexible waterproofing mortar

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- Support protected.
- Easy application.
- System able to bridging fissures.
- High protection to saltpetre and sea water.
- UV resistant.

USES
- Terraces and balconies waterproofing.
- Waterproofing for bathrooms, kitchens, swimming pools, changing rooms...
- Lift pits waterproofing.
- Suitable for contact with drinking water.

Voce di capitolato
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFOS1
  • Famiglia di prodottoLiquid waterproofing
  • Gruppo di famigliaInstallations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMalta
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015SL_90_60_49
  • Descrizione Uniclass 2015Lift pits
  • Codice CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numero OmniClass23-13 25 17
  • Titolo OmniClassWaterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIA20
  • Titolo CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION