Pubblica i tuoi prodotti
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

PVC cup with vertical output for Ø110 mm downpipes, compatible with all DANOPOL sheets. Supplied with a drain basket to protect against elements that could clog the PVC pipe. SCOPE Used as a waterproofing accessory for synthetic waterproofing PVC plasticized membranes, fitted with a wing that is welded to the waterproofing membrane.
Voce di capitolato
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprotector_cazoleta_pvc
  • Famiglia di prodottoDrainages
  • Gruppo di famigliaHorizontal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)110
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains