Pubblica i tuoi prodotti
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Voce di capitolato
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoprotector_hpde_paragravillas
  • Famiglia di prodottoDrainages
  • Gruppo di famigliaHorizontal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)335
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Codice UNSPSC30151605
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains