Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Natural Skin Unfurled Bamboo
    • Natural skin "finished" face
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm


    Voce di capitolato
    • W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
    • Famiglia di prodottodassoFlooring
    • Gruppo di famigliaFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)0.63
    • Larghezza (mm)3.25
    • Profondità (mm)43
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit