Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Espresso Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Voce di capitolato
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • Famiglia di prodottodassoFlooring
    • Gruppo di famigliaNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)0.63
    • Larghezza (mm)3.25
    • Profondità (mm)43
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Materiale secondarioLegno
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit