Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm
EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber Dasso Middle transverse plate 154mm

    EcoTimber bamboo flooring is made from three layers of solid bamboo, which is traditional and classic production procedure. It combines bamboo strips with glue to realize horizontal and vertical structure which shows a rather rustic structure of bamboo material, the layers in the middle layer crossed structure to reach high stability, classy bamboo flooring can be stained into the desired color.

    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1960mm*154mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBHC-BVC-middle-transverse-plate
    • Famiglia di prodottoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Gruppo di famigliaEcoTimber dasso Middle transverse plate
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania