Pubblica i tuoi prodotti
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Voce di capitolato
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoES-FOR-bamboo-flooring
    • Famiglia di prodottoEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Gruppo di famigliadasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-08-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBambù
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania