Pubblica i tuoi prodotti
Locking Rotating Files

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
Voce di capitolato
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolocking-rotating-files
  • Famiglia di prodottoFile Systems & Shelving
  • Gruppo di famigliaLocking Rotating Files
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Numero OmniClass23-21 13 00
  • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings