Pubblica i tuoi prodotti
100620BK AZA Urinal divider
100620BK AZA Urinal divider
    DELABIE

    100620BK AZA Urinal divider

    Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted twin hole mixer with 150mm centres with: - valve heads with reinforced mechanisms with ergonomic control levers. - offset inlet connections with M1/2" tails. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. Black reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty. These pre-rinse models can be installed close to the splashback.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico100620BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)3.958
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America