Pubblica i tuoi prodotti
510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051S Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing Bacteriostatic polished satin 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510051S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)106
  • Larghezza (mm)93
  • Profondità (mm)583
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1535
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America