Pubblica i tuoi prodotti
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico103419
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleDuroplast
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)2207
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America