Pubblica i tuoi prodotti
510700 Changing table
510700 Changing table
510700 Changing table
    DELABIE

    510700 Changing table

    3.4 su 5 stelle3.4(9 recensioni)
    Wall-mounted changing table. With adjustable strap adapts perfectly to the shape of the newly changed baby. For babies up to 11kg or 12 months. High density polyethylene (HDPE). Space saving: retained in the vertical position. Slowed down descent. Easy to maintain: surface is easy to clean. Complies with European standard EN 12221. Dimensions: open position 585 x 855 x 495mm, closed position 107 x 855 x 585mm. Changing table weight: 11.5kg. Wall-mounted changing table with 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510700
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)855
    • Profondità (mm)107
    Relativo a
    • Materiale principaleHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)10801
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America