Pubblica i tuoi prodotti
110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.5mm. Matte black Teflon® finish. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left). Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 21kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico110390BK
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)815
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)18.099
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America