Pubblica i tuoi prodotti
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Wall-mounted wash trough for wall-mounting for, 5 services - 3,000mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 15.6kg. 30-year warranty. Option to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100310).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico120310
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)245
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-39 41 11 17
  • Titolo OmniClassWash Water Troughs

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America