Pubblica i tuoi prodotti
120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm
DELABIE

120470 HEMI inset round washbasin Ø 310mm

Round basin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 310mm. Cut-out diameter: 330mm for installation from above, 310mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0213470201]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico120470
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)134
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America