Pubblica i tuoi prodotti
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Round washbasin for recessed installation from above or below. Basin internal diameter: 385mm. Cut-out diameter: 400mm for installation from above, 380mm for installation from below. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Matte black Teflon® finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 1.6kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120490BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)1996
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America