Pubblica i tuoi prodotti
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico121430
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America