Pubblica i tuoi prodotti
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Wall-mounted wash trough for wall-mounting, for 2 services. MINERALCAST: composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Ideal for use in public and commercial places. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece cast washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Pleasant to the touch. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 64kg. MINERALCAST pedestals in anthracite also available, sold individually (454001A or 454010). 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico454120
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWash trough
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)148
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Numero OmniClass23-39 41 11 17
    • Titolo OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America