Pubblica i tuoi prodotti
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Wall-hung individual rimless urinal.
    Compatible with all standard frame systems on the market.
    Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1.2mm.
    Top (exposed) water inlet.
    Recessed waste outlet. Concealed trap.
    Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.
    Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws.
    CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush.
    Weight: 7.5kg.
    30-year warranty.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134170
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaUrinal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)585
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)5.18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America