Pubblica i tuoi prodotti
180820 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180820 Wall-mounted SD drinking fountain

Wall-mounted drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Supplied with a bubbler tap: chrome-plated, instant shut-off with flow rate adjustment, inlet M⅜". Supplied with a swan neck tap for filling bottles and flasks: chrome-plated body and stainless steel spout, instant shut-off with adjustable flow rate, connector M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 3kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico180820
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)320
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drinking fountains
  • Codice CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America