Pubblica i tuoi prodotti
182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182320 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Wall-mounted, knee-operated hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With splashback. Supplied with swan-neck spout, soft-touch operation time flow tap with 7-second time flow and premixer with non-return valves. Bare version (i.e. without tap) is available (ref. 181320). Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.3kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico182320
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)385
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
  • Peso Netto (Kg)3523
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America