Pubblica i tuoi prodotti
184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin
DELABIE

184310 Wall-mounted SXS electronic hand washbasin

Wall-mounted hand washbasin with electronic control. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without splashback. Supplied with battery-operated electronic mixer with integrated batteries and solenoid valve, and chrome-plated brass soap or hydroalcoholic gel dispenser. 1¼" waste included. Without overflow. Water savings: flow rate pre-set at 3 lpm. Maximum hygiene: no manual contact with tap, reduced stagnation solenoid valve, duty flush prevents bacterial development. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico184310
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)194
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America