Pubblica i tuoi prodotti
187100 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

187100 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 2,100mm, 3 services. With 3 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 48.5kg 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico187100
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1020
  • Larghezza (mm)2100
  • Profondità (mm)475
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Titolo OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America