Pubblica i tuoi prodotti
35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm
DELABIE

35082W Basic angled grab bar 135°, white, 400 x 400mm

3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
Basic angled grab bar 135°, Ø 32mm, for people with reduced mobility. Grab bar made from white powder-coated stainless steel. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings, secured to wall by a 3-hole stainless steel plate. Dimensions: 400 x 400mm. 30-year warranty. CE marked.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico35082W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)356
  • Larghezza (mm)72
  • Profondità (mm)756
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)599
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America