Pubblica i tuoi prodotti
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Wall-mounted Be-Line® toilet brush set. Wall-mounted robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic matte white powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 330mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4048MW
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America