Pubblica i tuoi prodotti
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Wall-mounted toilet brush set with lid from the Be-Line® range. Robust toilet brush set with anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic metallised anthracite powder-coated 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: prevents the brush from sitting in stagnant water and splashing when next used. Toilet brush and lid automatically centre in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 410mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4051C
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)93
    • Larghezza (mm)93
    • Profondità (mm)229
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2685
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America