Pubblica i tuoi prodotti
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510150
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)230
  • Larghezza (mm)105
  • Profondità (mm)17
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)263
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America