Pubblica i tuoi prodotti
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. White powder-coated 304 stainless steel. Dispenses one sheet at a time, suitable for most paper towels. With lock and standard DELABIE key. Level control. Capacity: 500 sheets. Dimensions: 120 x 275 x 360mm. Pack of interleaved paper towels can be ordered separately (ref. 6606). 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico510601W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)360
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-21 43 15 25
  • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America