Pubblica i tuoi prodotti
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black
    DELABIE

    510622BK HIGHFLOW automatic air pulse hand dryer in matte black

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Electrical hand dryer made from matte black bacteriostatic 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240 V~ / 50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Class I, IP23. CE marked. Automatic hand dryer with a 3-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510622BK
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)267
    • Larghezza (mm)238
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.08
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America