Pubblica i tuoi prodotti
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 360km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 360km/h. Low energy consumption: 1,350W. 220-240V~/50/60Hz. Noise level: 70 dBA. Dimensions: 173 x 256 x 152mm. Weight: 3.1kg. Classe I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico510625P
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)256
    • Larghezza (mm)173
    • Profondità (mm)152
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)3100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 15
    • Titolo OmniClassHand Dryers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America