Pubblica i tuoi prodotti
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico465S
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)310
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-21 43 23
  • Titolo OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America