Pubblica i tuoi prodotti
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Basic drop-down support rail Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Basic drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Model with automatic folding leg: to be used as a reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 to 780mm. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 815 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico511517W
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessibility
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)297
  • Larghezza (mm)309
  • Profondità (mm)137
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1839
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America