Pubblica i tuoi prodotti
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
    DELABIE

    511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm

    Be-Line® DOC M grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated aluminium provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface is easy to clean and maintain. 60mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 450mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico511904MC
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessibility
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)61.5
    • Larghezza (mm)573
    • Profondità (mm)93
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.045
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titolo OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America