Pubblica i tuoi prodotti
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from satin finish 304 stainless steel. No-waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with a 1 litre tank. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512051S
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37.3
    • Larghezza (mm)37.3
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America