Pubblica i tuoi prodotti
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Satin finish 304 stainless steel spout. No waste pump dispenser. Separate electronic unit for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 105mm. Supplied with 1.20m flexible tube for remote tanks (tank not supplied). Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico512121S
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)99
    • Larghezza (mm)37.3
    • Profondità (mm)121
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America