Pubblica i tuoi prodotti
611 HYGIÉNA waste
DELABIE

611 HYGIÉNA waste

Hygienic washbasin waste M1 1/4" with concave grid (no water retention). Free flow, with no central screw (avoids scale deposits and reduces bacterial development). Pre-scored waste: snap-off sections can be removed for models with overflow. Polished chrome-plated brass grid, chrome-plated ABS body. Can adapt to any material and size of washbasin or sink. Can be tightened to a minimum of 1mm or maximum of 45mm. Washbasin waste with 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico611
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSanitary equipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)12
  • Larghezza (mm)68
  • Profondità (mm)68
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)189
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America