Pubblica i tuoi prodotti
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Wall-mounted rectangular liquid soap dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Bright polished 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 108 x 108 x 230mm. Wall-mounted soap dispenser with a 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico6580
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)242
  • Larghezza (mm)111
  • Profondità (mm)134
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1456
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America