Pubblica i tuoi prodotti
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico708000
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower head
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)123
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)82
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)477
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America