Pubblica i tuoi prodotti
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico709200
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaShower head
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)61
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)654
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America