Pubblica i tuoi prodotti
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

TEMPOSTOP wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico746001
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaBasin tap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)35
  • Profondità (mm)92
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)326
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010938
  • Nome ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America