Pubblica i tuoi prodotti
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Time flow shower kit for cross wall installation: TEMPOSTOP time flow valve M½" for mixed water supply. For walls ≤ 200mm. Time flow ~15 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof and scale-resistant with automatic flow rate regulation. Chrome-plated metal control. Concealed fixing and anti-rotating pin. Threaded rods can be cut to size. AB anti-blocking system: water only flows when push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 747214]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico747110
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)61
  • Larghezza (mm)70
  • Profondità (mm)35
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1243
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America