Pubblica i tuoi prodotti
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Time flow shower valve for panels: TEMPOSOFT 2 M½" time flow valve for mixed water supply. For panels or dry walls 7mm max. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate pre-set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Solid brass body. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico749870
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-07-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America